Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773893","name":"PNOZ mli1p 5m spring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ mli1p 5m spring
Número de producto: 773893
GTIN: 4046548050356
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 5 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación | cULus Listed |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra de 5 polos |
| Tipo de conector macho 2 | Conector hembra de 5 polos |
| Superf. contacto material 1 | estañado |
| Material conectores hembra | Aleación de cobre |
| Longitud cable | 5 |
| Color envoltura exterior 1 | gris |
| Color de la carcasa | negro RAL 9011 |
| Capacidad de arrastre cable 1 | no |
| Apantallado K1 | sí |
| Número de hilos | 5 |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
| Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
| Dimensión de altura | 22 |
| Dimensión Ancho | 17.5 |
| Dimensión Profundidad | 13 |
| Peso neto | 145 |
| Peso bruto | 160 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS | 1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050356 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |