Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773893","name":"PNOZ mli1p 5m spring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Actual product may vary
PNOZ mli1p 5m spring
Product ID: 773893
GTIN: 4046548050356
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
veerkrachtklemmen, 5 m.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd, veerkrachtklemmen, 5 m. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring | cULus Listed |
Technische data
Mechanische gegevens
| Afmeting diepte | 13 |
| Nettogewicht | 145 |
| Brutogewicht | 160 |
| Afmeting breedte | 17.5 |
| Afmeting hoogte | 22 |
| Connectortype 1 | 5-pol. connector (fem.) |
| Connectortype 2 | 5-pol. connector (female) |
| Contactoppervlakken mater. 1 | vertind |
| Materiaal van de bussen | Cu-legering |
| Kabellengte | 5 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | grijs |
| Kleur van de behuizing | zwart RAL 9011 |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Afscherming K1 | ja |
| Aantal aders | 5 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
Environment
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050356 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |