Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773893","name":"PNOZ mli1p 5m spring","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ mli1p 5m spring
Número do produto: 773893
GTIN: 4046548050356
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de mola, 5 m.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados, terminais de mola, 5 m. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação | Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector encaixe, 5 polos |
| Tipo do conector 2 | Conect. encaixe 5 polos |
| Superfícies contato material 1 | zincado |
| Material das buchas | Liga de Cu |
| Comprimento do cabo | 5 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | cinza |
| Cor da caixa | preto RAL 9011 |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Blindagem K1 | sim |
| Número de condutores | 5 |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
| Dimensão altura | 22 |
| Dimensão de profundidade | 13 |
| Dimensão de profundidade | 17.5 |
| Peso líquido | 145 |
| Peso bruto | 160 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060313 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050356 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |