text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mli1p 5m spring

Product ID: 773893
GTIN: 4046548050356
用於安全連接 2 個 PNOZ ml1p 的電纜,5-pin 屏蔽, 彈簧端子,5 m。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval cULus Listed  
 
接頭類型1 5-pin female connector  
接頭類型 2 5-pin 母接頭  
接觸表面材料 1 鍍錫  
插座材質 銅合金  
電纜長度 5  
彩色纜線絕緣 1 灰色  
外殼顏色 黑色 RAL 9011  
電纜 1 的尾接能力 否  
屏蔽 K1 是  
接頭數量 5  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
接頭 2 用認證 UL94 V-0  
高度尺寸 22  
寬度尺寸 17.5  
深度尺寸 13  
淨重 145  
毛重 160  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 1317-36-8  
SCIP 條目存在 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060313  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050356  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr