Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773893","name":"PNOZ mli1p 5m spring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PNOZ mli1p 5m spring
Tuotenumero: 773893
GTIN: 4046548050356
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu,
jousiliittimet, 5 m.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, jousiliittimet, 5 m. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä | cULus Listed |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 5-nap. naarasliitin |
| Liitintyyppi 2 | 5-nap. naarasliitin |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | sinkitty |
| Holkkien materiaali | Cu-seos |
| Kaapelin pituus | 5 |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | harmaa |
| Kotelon väri | musta, RAL 9011 |
| Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Johtimien lukumäärä | 5 |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Mitta korkeus | 22 |
| Leveysmitta | 17.5 |
| Syvyysmitta | 13 |
| Nettopaino | 145 |
| Bruttopaino | 160 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050356 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |