text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mli1p 5m spring

Numer produktu: 773893
GTIN: 4046548050356
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 5 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej ge...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 5 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie Na liście cULus  
 
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie  
Przyłącze typu 2 5-pinowe złącze żeńskie  
Materiał powierzchni styku 1 Cynowany  
Materiał gniazd Stop miedzi  
Długość przewodu 5  
Kolor izolacji przewodu 1 Szary  
Kolor obudowy Czarny RAL 9011  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Wysokość 22  
Szerokość 17.5  
Głębokość 13  
Ciężar netto 145  
Ciężar brutto 160  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050356  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr