Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773893","name":"PNOZ mli1p 5m spring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ mli1p 5m spring
Ürün numarası: 773893
GTIN: 4046548050356
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
yaylı terminal, 5 m.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı, yaylı terminal, 5 m. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval | cULus Listed |
Teknik veri
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 5-pin female connector |
| Konnektör tipi 2 | 5 pimli dişi konnektör |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Kalay kaplı |
| Soketlerin malzemesi | Cu (Bakır) alaşım |
| Kablo uzunluğu | 5 |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Gri |
| Gövde rengi | Siyah RAL 9011 |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
| Ekranlama K1 | evet |
| İletken sayısı | 5 |
| Konektör onayları 1 | UL94 V-0 |
| Konektör onayları 2 | UL94 V-0 |
| Yükseklik boyutu | 22 |
| Genislik boyutu | 17.5 |
| Derinlik boyutu | 13 |
| Net agirlik | 145 |
| Brüt ağırlık | 160 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. | 1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060313 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050356 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |