text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c

Artikelnummer: 400420
GTIN: 

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
TÜV  
Självövervakat nej  
 
Kontaktström, min. 1  mA
Spänning DC1 säkerhetskont. 440  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 16  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 3  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningsplint Skruvplint  
Mått höjd 72  mm
Mått bredd 72  mm
Mått djup 103  mm
Nettovikt 162  g
Bruttovikt 184  g