Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400420","name":"PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c
Ürün numarası: 400420
GTIN:
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
TÜV |
| Kendi kendini izleyen | hayır |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Min. kontak akımı | 1 mA |
Röle çıkışları
| Voltage DC1 safety cont. | 440 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 16 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Yükseklik boyutu | 72 mm |
| Genislik boyutu | 72 mm |
| Derinlik boyutu | 103 mm |
| Net agirlik | 162 g |
| Brüt ağırlık | 184 g |