Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400420","name":"PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c
Artikelnummer: 400420
GTIN:
SET bestehend aus Notaustaste im Aufbaugehäuse mit Kontaktblock
nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5;
2 Öffner (2 n/o) in Schraubtechnik;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
TÜV |
| Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Min. Kontaktstrom | 1 mA |
Relaisausgänge
| Spannung DC1 Sicherheitskont. | 440 V |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 16 A |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Abmessung h | 72 mm |
| Abmessung b | 72 mm |
| Abmessung t | 103 mm |
| Nettogewicht | 162 g |
| Bruttogewicht | 184 g |