text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c

Número do produto: 400420
GTIN: 

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
TÜV  
Automonitoramento não  
 
Mín. corrente de contato 1  mA
Tensão CC1 cont. segur. 440  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 16  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Tipo de proteção caixa IP65  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Dimensão altura 72  mm
Dimensão de profundidade 72  mm
Dimensão de profundidade 103  mm
Peso líquido 162  g
Peso bruto 184  g