Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400420","name":"PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c
Numero dell'articolo: 400420
GTIN:
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
TÜV |
| Automonitorato | No |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Uscite a relè
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 440 V |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 16 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Altezza | 72 mm |
| Larghezza | 72 mm |
| Profondità | 103 mm |
| Peso netto | 162 g |
| Peso lordo | 184 g |