text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c

Productnummer: 400420
GTIN: 

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
TÜV  
Zelfbewaakt nee  
 
Min. contactstroom 1  mA
Spanning DC1 veiligheidscont. 440  V
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 16  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 72  mm
Afmeting breedte 72  mm
Afmeting diepte 103  mm
Nettogewicht 162  g
Brutogewicht 184  g