Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400420","name":"PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c
Kód materiálu: 400420
GTIN:
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
TÜV |
| Vlastní kontrola | ne |
Technická data
Elektrické údaje
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
Reléové výstupy
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 440 V |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 16 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 70 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Rozměr výška | 72 mm |
| Rozměr šířka | 72 mm |
| Rozměr hloubka | 103 mm |
| Čistá váha | 162 g |
| Celková hmotnost | 184 g |