Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400420","name":"PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c
Номер артикула: 400420
GTIN:
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
TÜV |
| Самоконтроль | нет |
технические данные
электрические данные
| Мин. ток на контакте | 1 mA |
Релейные выходы
| Voltage DC1 safety cont. | 440 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 16 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Размер по высоте | 72 mm |
| Размер по ширине | 72 mm |
| Размер по глубине | 103 mm |
| Вес нетто | 162 g |
| Вес брутто | 184 g |