text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c

Número de producto: 400420
GTIN: 

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
TÜV  
Autosupervisado no  
 
Corriente de contacto mín. 1  mA
Tensión DC1 ctrl. seguridad 440  V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 16  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 3  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Dimensión de altura 72  mm
Dimensión Ancho 72  mm
Dimensión Profundidad 103  mm
Peso neto 162  g
Peso bruto 184  g