Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400420","name":"PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c
Produktnummer: 400420
GTIN:
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
TÜV |
| Selvovervåget | nej |
Teknisk data
Elektriske data
| Min. kontaktstrøm | 1 mA |
Relæudgange
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 440 V |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 16 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Mål, højde | 72 mm |
| Mål, bredde | 72 mm |
| Mål, dybde | 103 mm |
| Nettovægt | 162 g |
| Bruttovægt | 184 g |