Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Artikelnummer: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Sensorprincip | magnetisk |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Brytspänning | 24 V |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus |
IP65
IP67 |
Mekaniska data
| Manöverdon typ 1 | PSEN 2.1-10 |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
| Anslutningstyp | M8, 4-polig male |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 36 mm |
| Mått bredd | 26 mm |
| Mått djup | 13 mm |
| Nettovikt | 15 g |
| Bruttovikt | 42 g |
Tillbehör – tillval
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig,
A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag
(säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar.
PDP67 F 8DI ION
773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia
anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras
som standard, testpuls eller 24 V.
Tillbehör – obligatoriska
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
Installationstillbehör
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP6K9K, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, konstruktionshöjd 13
mm, förpackningen innehåller = 1 st manöverdon.