Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Productnummer: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Sensor |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN 2.1-10 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | M8, 4-polig male |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 36 mm |
| Afmeting breedte | 26 mm |
| Afmeting diepte | 13 mm |
| Nettogewicht | 15 g |
| Brutogewicht | 42 g |
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€11.43
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm,
IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13
mm, VP = 1 bedienpen.
€12.32
Optionele accessoires
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus
haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A-
gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag
(veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.89
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€52.18
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via
verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar
als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39
Verplichte Accessoires
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19