Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Numéro de l'article: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP65
IP67 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN 2,1-10 |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Mâle M8 à 4 broches |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 36 mm |
| Dimension largeur | 26 mm |
| Dimension profondeur | 13 mm |
| Poids net | 15 g |
| Poids brut | 42 g |
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSEN ma adapter
380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag
(capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€29.41
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
€17.89
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.
€52.18
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39
Accessoires obligatoires
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
Accessoires d'installation
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.
€11.43
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur 8/12 mm,hauteur de profil 13
mm, UE = 1 actionneur.
€12.32