text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch

제품 번호: 522130
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm

승인 CE  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
센서 원리 자석형  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 센서  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
스위칭 전압 24  V
대기 온도 -25 - 70  °C
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
IP67  
유형 1 액추에이터 PSEN 2.1-10  
센서 정렬 장착 가능 예. 설치 설명서를 따르십시오.  
연결 타입 M8, 4핀 수  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
높이 직경 36  mm
폭 치수 26  mm
깊이 치수 13  mm
순중량 15  g
총중량 42  g
 
 
 

필수적 액세서리

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

선택적 액세서리

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag (안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
장착 브래킷 PSENmag, PU = 1x.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
PSEN 1.1 및 PSEN 2.1용 공간, PU = 10x 피스.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
역장착 플레이트, 모든 PSEN 정방형 디자인용, PU = 2x.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
인터페이스 모듈, 여러 PSENmag의 직렬 연결용, 96 x 48 x 43.5mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V.

액세서리 부속품

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 액추에이터.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP6K9K, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 액추에이터.