Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Tuotenumero: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Anturiperiaate | magneettinen |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo |
IP65
IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Painike tyyppi 1 | PSEN 2.1-10 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | M8, 4-nap. uros |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 36 mm |
| Leveysmitta | 26 mm |
| Syvyysmitta | 13 mm |
| Nettopaino | 15 g |
| Bruttopaino | 42 g |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP6K9K, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, korkeus 13mm, VP = 1 toimilaite.
Lisävarusteet
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN ma adapter
380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Liitäntämoduuli useiden PSENmagien sarjaliittämiseen, 96x48x
43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
Pakolliset varusteet
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m