Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Numer produktu: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zasada działania czujników | magnetyczny |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
| Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
| rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy |
IP65
IP67 |
Dane mechaniczne
| Aktuator typu 1 | PSEN 2,1-10 |
| Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
| Typ połączenia | M8,4-stykowe zew. |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 36 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Głębokość | 13 mm |
| Ciężar netto | 15 g |
| Ciężar brutto | 42 g |
Akcesoria opcjonalne
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 30 m
PSEN ma adapter
380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm²,
czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Moduł interfejsu, do połączenia szeregowego kilku czujników PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi.
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
Akcesoria obligatoryjne
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, 13 mm,
opakowanie jednostkowe = 1 aktuator.