Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Número de producto: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Principio de sensor | magnético |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| ¿Apto para conexión serie | sí |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección |
IP65
IP67 |
Datos mecanicos
| Accionador tipo 1 | PSEN 2.1-10 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | M8, 4pol. macho |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 36 mm |
| Dimensión Ancho | 26 mm |
| Dimensión Profundidad | 13 mm |
| Peso neto | 15 g |
| Peso bruto | 42 g |
Accesorios Obligatorios
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
Accesorios Opcionales
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN ma adapter
380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag
(interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN Cable 2m con conector acodado
533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2
535110
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte.
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión
a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables
para automatización, tacto de prueba o 24 V.
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN 2.1-10/ 1 actuator
512110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 13 mm, VP =1 accionador.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP6K9K, distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador; altura deconstrucción 13
mm, VP = 1 accionador.