text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch

Produktnummer: 522130
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm

Godkendelse CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Skiftespænding 24  V
Omgivelsestemperatur -25 - 70  °C
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
IP67  
Aktuator type 1 PSEN 2.1-10  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype M8, 4pol. han  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 36  mm
Mål, bredde 26  mm
Mål, dybde 13  mm
Nettovægt 15  g
Bruttovægt 42  g
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², sort, til tilslutning af sensorerne PSENmag (sikkerhedsafbryder)/PIT en1.0 (bekræftelsesknap) til PSS67 og PDP67.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m

Tilbehør til indkøring

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 aktuator.