Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"522130","name":"PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch
Kód materiálu: 522130
GTIN:
Safety switch for monitoring the position of movable
guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts;
Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design,
IP67; 4-pin M8 connector (male)
Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Princip snímače | magneticky |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Vhodné sériové zapojení | ano |
| verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 70 °C |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP65
IP67 |
Mechanické údaje
| Ovladač typ 1 | PSEN 2,1-10 |
| Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
| Způsob připojení | M8, 4pol. samec |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Rozměr výška | 36 mm |
| Rozměr šířka | 26 mm |
| Rozměr hloubka | 13 mm |
| Čistá váha | 15 g |
| Celková hmotnost | 42 g |
Volitelné příslušenství
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,
4-pól, zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
Povinné provozní příslušenství
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,
4-pól, zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP67, spínací vzdálenost 3 mm, výška konstrukce 13 mm, balení = 1ovladač.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, kvádrový tvar,
IP6K9K, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, výška konstrukce13
mm, balení = 1 ovladač.