text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN 2.1p-30 /6mm 1 switch

Número do produto: 522130
GTIN: 
Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Safety switch for monitoring the position of movable guards in accordance with EN 60947-5-3; 2 contacts; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; square design, IP67; 4-pin M8 connector (male) Content= 1 switch no actuator; Sao= 6mm

Homologação CE  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Princípio do sensor magnético  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tensão de ativação 24  V
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
IP67  
Atuador tipo 1 PSEN 2.1-10  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M8, 4 polos macho  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 36  mm
Dimensão de profundidade 13  mm
Dimensão de profundidade 26  mm
Peso líquido 15  g
Peso bruto 42  g
 
 
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m

Acessórios de comissionamento

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Atuador para chave comutadora de segurança magnética, modelo retangular, IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do modelo de 13 mm, unidadede venda = 1 atuador.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Atuador para chave comutadora de segurança magnética, modelo retangular, IP6K9K, distância de comutação dependente do atuador de 8/12 mm, alturado modelo de 13 mm, unidade de venda = 1 atuador.

Acessórios opcionais

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², preto, para conexão dos sensores PSENmag (relé de segurança)/PIT en1.0 (botão de liberação) ao PSS67 e PDP67.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Módulo de interface, para a ligação em série de vários PSENmag, 96 x 48x 43,5 mm (H x B x T), tipo de conexão de terminais com força de mola.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.