Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Distribuerad fältenhet för failsafe- och standardtillämpningar,skyddsklass IP67/IP69K, M12-hylskontakt, PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datablock I&M 0 och 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master med 4 portar (V1.1.3),högst 8 konfigurerbara säkra digitala in-/utgångar, testpulsutgångar med 24 VDC 0,25 A, halvledarutgång 0,5 A, enpolig, pluskopplande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, inmatning Device Supply 24 VDC16 A, inmatning Load Supply 24 VDC 16 A, potentialavskiljnings, anslutning funktionsjord
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
| Syfte med U1 | Device Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 480 |
| Syfte med U2 | Load Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Potavskil. m. port och port | nej |
| IO-Link Revision | V1.1.3 |
| IOL-port överföringshast. | COM1/COM2/COM3 |
| Ingångsström i DI-läge | |
| Utg.im DO-mod kortsl.säker | ja |
| L+ kortslutningssäker | ja |
| Antal digitala ingångar |
8
8 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Ingångstyp enligt EN 61131-2 | 1, 3 |
| Programvarufiltertid | 0 ms ... 10 ms |
| Ingångsmatning | Device Supply |
| Ingångsmatn. 1-pol utgångar | Device Supply |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
| Antal testpulsutgångar | 8 |
| PROFINET IO-specifikation | |
| PROFINET-konformitetsklasser | C |
| PROFIsafe-version | V2.6 |
| Inställb.överf.has.PROFINET | 100 Mbit/s |
| Inställning överf.has.PROFINET | automatisk |
| PROFINET-certifiering | PNO |
| Tillverkar-id PROFINET | 092Fh |
| Kontakttyp PROFINET-gränssn. | M12 |
| PROFINET-typ | IO-Device |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-30
70 |
| Omgivningstemperatur med UL | |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | kortvarig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 (zon B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 200 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP67 (not evaluated by UL) |
| Potentialavskiljning 1 mellan | Load Supply och Device Supply |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Ethernet och Device Supply |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolering |
| Potentialavskiljning 3 mellan | Ethernet och Load Supply |
| Typ av potentialavskiljning 3 | Funktionsisolering |
| Kåpmaterial | GD-ZnAl4Cu1 |
| Anslutningsplint | M12 |
| Plinttyp | skruvförreglad |
| Mått höjd | 257.8 |
| Mått bredd | 61.3 |
| Mått djup | 34.5 |
| Nettovikt | 988 |
| Bruttovikt | 1003 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| Volym | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – tillval