Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de campo descentralizado para aplicações failsafe estandard, tipo de proteção IP67/IP69K, conector fêmea M12, PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, classe de conformidade C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, conjunto de dadosI&M 0 e 1- 4, dispositivo compartilhado, MRP, mestre do IO-Link Safety com 4 portas(V1.1.3), máx. 8 entradas/saídas digitais seguras configuráveis, saídas de pulso deteste com 24 VDC 0,25 A, saída semicondutora 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, Device Supply 24 VDC16 A, Load Supply 24 VDC 16A, isolamento elétrico, conexão de aterramento funcional
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
| Função de U1 | Device Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 480 |
| Função de U2 | Load Supply |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Porta IOL ClassB possível? | nein |
| Sep. pot. entre porta e porta | nein |
| Revisão de link de E/S | V1.1.4 |
| Porta IOL veloc. transmissão | COM1/COM2/COM3 |
| Corrente de entrada no modo DI | 2,5 mA/5 mA (umschaltbar) |
| S. mod DO à prova curt. cirt. | ja |
| L+ à prova de curto circuito | ja |
| Quantidade de entradas digitai | 8 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 - +5 V DC |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 1, 3 |
| Tempo de filtro do software | 0 ms ... 10 ms |
| Corrente de alim. da entrada | Alimentação do dispositivo |
| Tens. alim. das saídas 1 polo | Alimentação do dispositivo |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
| Número saídas pulso de teste | 8 |
| Espec. S/E PROFINET | |
| Classes de conform. PROFIBUS | C |
| Versão PROFIsafe | V2.6 |
| Taxa transm. ajust. PROFINET | 100 MBit/s |
| Ajuste taxa transm. PROFINET | automatisch |
| Certificação PROFINET | PNO |
| Ident. fabricante PROFINET | 092Fh |
| Tipo conect. interf. PROFIBUS | M12 |
| Tipo PROFINET | IO-Device |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -30 |
| Temperatura ambiente com UL | -30 - 50 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | kurzzeitig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 200 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa |
IP67 (not evaluated by UL)
IP69K (not evaluated by UL) |
| Separação de potencial 1 entre | Load Supply und Device Supply |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Ethernet und Device Supply |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 3 entre | Ethernet und Load Supply |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Funktionsisolierung |
| Material da caixa | GD-ZnAl4Cu1 |
| Terminal de conexão | M12 |
| Tipo do terminal | schraubverriegelt |
| Dimensão altura | 257.8 |
| Dimensão de profundidade | 61.3 |
| Dimensão de profundidade | 34.5 |
| Peso líquido | 988 |
| Peso bruto | 1003 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242204 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| Volume | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |