Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Arıza emniyetli ve standart uygulamalara yönelik merkezi olmayan saha cihazı, koruma tipi IP67/IP69K, M12 dişi konnektör, PROFIsafe ile PROFINET IO DEVICE, Uyumluluk Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri seti I&M 0 ve 1-4, Paylaşımlı Cihaz, MRP, 4 bağlantı noktalı IO-Link Safety Master (V1.1.3), maks. 8 konfigüre edilebilir emniyetli dijital giriş/çıkış, 24 VDC 025 A ile test darbesi çıkışları, yarıiletken çıkış 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yüke dayanıklı, Device Supply 24 VDC 16 A besleme, Load Supply 24 VDC 16A besleme, potansiyel izolasyon, fonksiyonel topraklama bağlantısı
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
| U1'in amacı | Cihaz beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 480 |
| U2'in amacı | Yük beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| Pot. yal. bw. b. nk. ve b. nk. | Hayır |
| IO-Link revizyonu | V1.1.3 |
| IOL bağ. noktası iletişim hızı | COM1/COM2/COM3 |
| DI modunda giriş akımı | |
| DO modu k. dev. korumasında O | Evet |
| L+ kısa devre koruması | Evet |
| Sayısal girişlerin adedi |
8
8 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| EN 61131-2'ye uygun giriş tipi | 1, 3 |
| Yazılım filtre süresi | 0 ms ... 10 ms |
| Girişler için voltaj beslemesi | Cihaz Beslemesi |
| 1kutuplu çıkışlar için besleme | Cihaz Beslemesi |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
| Test puls çıkışlarının adedi | 8 |
| PROFINET IO spesifikasyonu | |
| PROFINET uyumluluk sınıfları | C |
| PROFIsafe sürümü | V2.6 |
| PROFINET ayrlanabilir il. hızı | 100 MBit/s |
| PROFINET iletim hızı ayarı | Otomatik |
| PROFINET sertifikasyonu | PNO |
| PROFINEY üretici kimliği | 092Fh |
| PROFINET i/f konektör tipi | M12 |
| PROFINET tipi | IO cihazı |
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-30
70 |
| UL ile ortam sıcaklığı | |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 (Bölge B) |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 200 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 (not evaluated by UL) |
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Yük beslemesi ve cihaz besl. |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Ethernet ve cihaz beslemesi |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Fonksiyonel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | Ethernet ve yük beslemesi |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 | Fonksiyonel yalıtım |
| Gövde malzemesi | GD-ZnAl4Cu1 |
| Bağlantı terminali | M12 |
| Terminal yapısı | vida kilitli |
| Yükseklik boyutu | 257.8 |
| Genislik boyutu | 61.3 |
| Derinlik boyutu | 34.5 |
| Net agirlik | 988 |
| Brüt ağırlık | 1003 |
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242204 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| Cilt | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar