Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"4R000004","name":"PDP67 PN 8FDIO 4IOLS","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880QU"]}
Actual product may vary
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
Product ID: 4R000004
GTIN: 4046548104806
用於故障安全和標準應用的分散式現場裝置,防護等級
IP67/IP69K,M12 母接頭,配備 PROFIsafe 的 PROFINET IO 裝置,
合規性等級 C(CC-C),PROFIenergy,IRT/RT,資料集 I&M 0 和1-
4,共享裝置,MRP,具備 4 個連接埠(V1.1.3)的 IO-Link SafetyMaster,最多
8 個可程式安全數位輸入/輸出,配備
24 VDC 0.25 A 的測試脈衝輸出,電晶體輸出 0.5 A,單極,正切換,
防短路,防過載,饋電 Device Supply 24 VDC 16 A,
饋電 Load Supply 24 VDC 16A,電位隔離,
功能性接地連接
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
用於故障安全和標準應用的分散式現場裝置,防護等級 IP67/IP69K,M12 母接頭,配備 PROFIsafe 的 PROFINET IO 裝置, 合規性等級 C(CC-C),PROFIenergy,IRT/RT,資料集 I&M 0 和1- 4,共享裝置,MRP,具備 4 個連接埠(V1.1.3)的 IO-Link SafetyMaster,最多 8 個可程式安全數位輸入/輸出,配備 24 VDC 0.25 A 的測試脈衝輸出,電晶體輸出 0.5 A,單極,正切換, 防短路,防過載,饋電 Device Supply 24 VDC 16 A, 饋電 Load Supply 24 VDC 16A,電位隔離, 功能性接地連接
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | Fail-safe |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | Device Supply |
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 480 |
| U2 的用途 | Load Supply |
| 電源類型 2 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
IO 連結埠 (C/Q)
| 等級 B 的 IOL 連接埠是否可能? | nein |
| 連接埠與連接埠之間的電位隔離 | nein |
| IO-Link 修訂版本 | V1.1.4 |
| IOL 連接埠通訊速度 | COM1/COM2/COM3 |
| DI 模式下的輸入電流 | 2,5 mA/5 mA (umschaltbar) |
| DO 模式下的 O 防短路 | ja |
| L+ 防短路 | ja |
入口
| 數位輸入數量 | 8 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 V DC |
| 輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
| 輸入類型符合 EN 61131-2 | 1, 3 |
| 軟體濾波器時間 | 0 ms ...10 ms |
| 電壓供應到輸入 | 裝置供電 |
半導體輸出
| 為 1 極輸出供電 | 裝置供電 |
| S/C 輸出防短路 | ja |
| 恆定負載 1 極輸出 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 8 |
PROFINET接口
| Profinet IO 規範 | |
| Profinet 符合性等級 | C |
| PROFIsafe 版本 | V2.6 |
| 可設定傳輸速率 Profinet | 100 MBit/s |
| 傳輸速率設定 Profinet | automatisch |
| Profinet 認證 | PNO |
| Profinet 製造商 ID | 092Fh |
| 接頭類型 Profinet 介面 | M12 |
| Profinet 類型 | IO-Device |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -30 |
| 周圍環境溫度有 UL | -30 - 50 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | kurzzeitig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 (Zone B) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 200 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 |
IP67 (not evaluated by UL)
IP69K (not evaluated by UL) |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Load Supply und Device Supply |
| 電位隔離類型 1 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 2 介於 | Ethernet und Device Supply |
| 電位隔離類型 2 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 3 介於 | Ethernet und Load Supply |
| 電位隔離類型 3 | Funktionsisolierung |
機械數據
| 外殼材質 | GD-ZnAl4Cu1 |
| 連接端子 | M12 |
| 端子樣式 | schraubverriegelt |
| 高度尺寸 | 257.8 |
| 寬度尺寸 | 61.3 |
| 深度尺寸 | 34.5 |
| 淨重 | 988 |
| 毛重 | 1003 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242204 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| 體積 | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optional accessories
Crimping Tool
380071
手動壓接工具,用於按壓轉動的插銷和插座接點,
直徑 0.08 - 2.5 mm²,AWG 28 - 13,四心軸按壓,
使用調整輪靈敏設定壓接測量,強制鎖定可
防止錯誤壓接。
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN cs adapter
380301
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼安全開關)
連接到
PSS67 和 PDP67。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
插件接頭,5-pin,接頭直式 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
插件接頭,5-pin,插槽直式 M12,A 編碼,螺絲連接,
材質螺紋環:CuZn 鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
插件接頭,4-pin,接頭直式 M12,D 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg9,纜線外徑 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
插件接頭,5-pin(4+FE),受屏蔽,插槽直式 M12,L 編碼
(電源),壓接連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg11,纜線外徑 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
插件接頭,5-pin(4+FE),受屏蔽,插槽直式 M12,L 編碼
(電源),壓接接頭,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg11,纜線外徑 5-9mm
Caps for IP67 moduls
380324
配件,用於 PDP67 和 PSS67 裝置上 M12 連接埠的端蓋,
防護等級 IP67,黑色,PU 4 件,僅適用於 A 和 D 編碼 M12
連接埠(380328 僅適用於 L 編碼)。
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
配件,用於 PDP67 和 PSS67 裝置上 M12 連接埠的端蓋,
防護等級 IP67,灰色,PU 2 件,僅適用於 L 編碼 M12 連接埠
(380324 僅適用於 A 和 D 編碼)。
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67,配件,microSD 記憶卡,512 MB,工業版本,
鍍鎳黃銅外殼,M12 接頭,A 編碼,用於 PDP67 裝置。
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,RJ45,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,
纜線長度:20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
用於 PROFINET 的連接線,CAT5e,屏蔽,4-pin M12
公接頭,直式,D 編碼,在 4-pin M12 公接頭上,直式,D
編碼,導體橫截面:4 x 0.34 mm²,纜線長度:20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
連接線,電源供應,5-pin M12 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
連接線,電源供應,5-pin M12 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:0.5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000016
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000020
連接線,5-pin M12 公接頭,直式,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
連接線,5-pin M12 公接頭,彎角,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:0.5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
連接線,5-pin M12 公接頭,彎角,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000023
連接線,5-pin M12 公接頭,彎角,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
連接線,5-pin M12 公接頭,彎角,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
連接線,5-pin M12 公接頭,彎角,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
連接線,5-pin M12 公接頭,彎角,5-
pin M12 母接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼,導體橫截面:5 x 0.34
mm²,纜線長度:30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
C1000027
連接線,電源供應,5-pin M12 母接頭,直式,L
編碼,導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
連接線,電源供應,5-pin M12 母接頭,直式,L
編碼,導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
C1000029
連接線,電源供應,5-pin M12 母接頭,直式,L
編碼,導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
連接線,電源供應,5-pin M12 母接頭,直式,L
編碼,導體橫截面:5 x 1.5 mm²,12 A,纜線長度:20 m
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
用於將 PSEN ml b 或 PSEN ml s 連接到 PDP67 的 Y 型轉接器,1 x 8-
pin M12 母接頭,直式,2 x 5-pin M12
公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
C1000060
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 2.5 mm²,16 A,纜線長度:0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
C1000061
連接線,電源供應,5-pin 公接頭,直式,5-pin M12 母接頭上的 L
編碼,直式,L 編碼,
導體橫截面:5 x 2.5 mm²,16 A,纜線長度:3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
C1000062
連接線,電源供應,5-pin M12 母接頭,直式,L
編碼,導體橫截面:5 x 2.5 mm²,16 A,纜線長度:10 m