text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

Productnummer: 4R000004
GTIN: 4046548104806
Decentraal veldapparaat voor failsafe- en standaardtoepassingen,beschermingsgraad IP67/IP69K, M12-connector, PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record I&M 0 und 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master met 4 poorten (V1.1.3),max. 8 configureerbare veilige digitale in-/uitgangen, testpulsuitgang...  Meer

Eenheid

Uw prijs

€1,100.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Decentraal veldapparaat voor failsafe- en standaardtoepassingen,beschermingsgraad IP67/IP69K, M12-connector, PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record I&M 0 und 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master met 4 poorten (V1.1.3),max. 8 configureerbare veilige digitale in-/uitgangen, testpulsuitgangen met 24 VDC 0,25 A, halfgeleideruitgang 0,5 A, eenpolig, plusschakelend, beveiligd tegen kortsluiting, beveiligd tegen overbelasting, voedingDevice Supply 24 VDC 16 A, voeding Load Supply 24 VDC 16A, potentiaalscheiding, aansluiting functionele aarde

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Toepassingsgebied Fail-safe  
 
Doel van U1 Device Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 480  
Doel van U2 Load Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
Type voedingsspanning U2 DC  
IOL-poort ClassB mogelijk? nein  
Pot.sch. tus. poort en poort nein  
IO-Link revisie V1.1.4  
IOL-poort overdrachtssnelheid COM1/COM2/COM3  
Ingangsstroom in DI-modus 2,5 mA/5 mA (umschaltbar)  
Uitg. in DO-mod. kortsluitvast ja  
L+ kortsluitvast ja  
Aantal digitale ingangen 8  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Ingangstype volgens EN 61131-2 1, 3  
Softwarefiltertijd 0 ms ... 10 ms  
Voedingsspan. van de ingangen Device supply  
Voedingssp. 1-pol. uitgangen Device supply  
HGU kortsluitvast ja  
Toegest. belast. 1-pol. uitg. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Aantal testpulsuitgangen 8  
PROFINET IO-specificatie
PROFINET conformiteitsklassen C  
PROFIsafe-versie V2.6  
Instelbare ovrd.snelh PROFINET 100 MBit/s  
Instelling ovrdr.snlh PROFINET automatisch  
PROFINET certificering PNO  
Fabrikant-ID PROFINET 092Fh  
Connectortype PROFINET-interf. M12  
PROFINET-type IO-Device  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -30  
Omgevingstemperatuur met UL -30 - 50 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kurzzeitig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 200 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP67 (not evaluated by UL)  
IP69K (not evaluated by UL)  
Potentiaalscheiding 1 tussen Load Supply und Device Supply  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Ethernet und Device Supply  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 3 tussen Ethernet und Load Supply  
Soort potentiaalscheiding 3 Funktionsisolierung  
Behuizingsmateriaal GD-ZnAl4Cu1  
Aansluitklem M12  
Klemsoort schraubverriegelt  
Afmeting hoogte 257.8  
Afmeting breedte 61.3  
Afmeting diepte 34.5  
Nettogewicht 988  
Brutogewicht 1003  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242204  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
Volume 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€177.00
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Handcrimptang voor crimpen van gedraaide connectorcontacten, doorsnede 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, vierdoorncrimpen, instelling crimpmaat in fijne stapjes middels instelwiel,dwangblokkering ter voorkoming van foutief crimpen.
€1,263.29
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€28.55
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor aansluiting van een PSENcode-sensor (gecodeerde veiligheidsschakelaar)op PSS67 en PDP67.
€32.99
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connector, 5-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Connector, 5-polig, bus recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connector, 5-polig, connector haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Connector, 5-polig, bus haaks M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: CuZn vernikkeld, kabelbuitendiameter: 4-6 mm
€13.54
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd, snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€35.59
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
€53.53
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Connector, 5-polig (4+FE), afgeschermd, bus recht M12, L-gecodeerd (power), krimpaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 5-9 mm
€53.53
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, zwart, VPE 4 stuks, alleen voor A- enD-gecodeerde M12-poorten gebruiken (380328 alleen voor L-gecodeerde).
€4.80
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Accessoires, afsluitkappen voor M12-poorten op PDP67- enPSS67-apparaten, beschermingsgraad IP67, grijs, VPE 2 stuks, alleen voor L-gecodeerdeM12-poorten gebruiken (380324 alleen voor A- en D-gecodeerde).
€2.31
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, accessoires, microSD geheugenkaart, 512 MB, industriëleuitvoering, vernikkelde messing behuizing, M12-stekker, A-gecodeerd, voorPDP67- apparaten. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
€96.30
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€31.65
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€49.59
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€71.74
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, RJ45 naar 4-pol.M12- connector (male), recht, D-gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€112.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m
€25.32
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€31.65
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€49.59
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€71.74
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Verbindingskabel voor PROFINET, CAT5e, afgeschermd, 4-pol. M12- connector (male), recht, D-gecodeerd naar 4-pol. M12-connector (male),recht, D- gecodeerd, aderdoorsnede: 4 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€112.89
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 0,5 m
€57.76
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 3 m
€69.31
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 5 m
€104.71
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 10 m
€140.55
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 20 m
€283.89
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m
€17.33
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€28.89
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€34.66
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€46.21
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€64.11
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 30 m
€90.11
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 0,5 m
€17.33
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 3 m
€28.89
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 5 m
€34.66
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 10 m
€46.21
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 20 m
€64.11
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male), haaks, A-gecodeerd naar5- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 0,34 mm², kabellengte: 30 m
€90.11
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 3 m
€63.54
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 5 m
€75.09
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 10 m
€108.78
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 20 m
€180.45
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Blanco etiketten voor PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 stuks, 20 x 8 mm.
€3.46
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y-adapter voor aansluiting van PSEN ml b of PSEN ml s op PDP67, 1 x 8- polig M12 connector (female), recht, A-gecodeerd op 2 x 5-pol. M12- connector (male), recht, A-gecodeerd
€57.18
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellengte: 0,5 m
€79.05
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellengte: 3 m
€114.28
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Aansluitkabel, power supply, 5-pol. M12-connector (female), recht, L- gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellengte: 10 m
€171.89