text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

Numer produktu: 4R000004
GTIN: 4046548104806
Zdecentralizowane urządzenie wykonawcze do zastosowań bezpiecznych istandardowych, stopień ochrony IP67/IP69K, złącze żeńskie M12, moduł we/wy PROFINET z PROFIsafe, klasa zgodności C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1- 4, urządzenie współdzielone, MRP, IO-Link Safety Master z 4 portami(V1.1.3), maks. 8 konfigurowalnych wejść/wyjść...  Więcej

Sztuka

Cena

€1,098.58

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Zdecentralizowane urządzenie wykonawcze do zastosowań bezpiecznych istandardowych, stopień ochrony IP67/IP69K, złącze żeńskie M12, moduł we/wy PROFINET z PROFIsafe, klasa zgodności C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1- 4, urządzenie współdzielone, MRP, IO-Link Safety Master z 4 portami(V1.1.3), maks. 8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych, wyjścia test pulse 24 VDC / 0,25 A, wyjście półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowe,przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, zasilanie Device Supply 24VDC / 16 A, zasilanie Load Supply 24 VDC / 16 A, izolacja potencjału, funkcjonalne uziemienie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Przeznaczenie U1 Device Supply  
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 480  
Przeznaczenie U2 Load Supply  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Dostępny port IOL ClassB? nein  
Izol. poten. bw. port i port nein  
Wersja IO-Link V1.1.4  
Prędkość komunikacji portu IOL COM1/COM2/COM3  
Prąd wejściowy w trybie DI 2,5 mA/5 mA (umschaltbar)  
O w trybie DO odp. na zwarcie ja  
L+ odporność na zwarcia ja  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 - +5 V DC  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Typ wejścia wg EN 61131-2 1, 3  
Czas filtrowania oprogramow. 0 ms ... 10 ms  
Napięcie zasilania wejść Zasilanie urządzenia  
Zasilanie wyjść 1 biegun. Zasilanie urządzenia  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Ilość wyjść taktowania testowe 8  
Specyfikacja PROFINET IO
Klasy zgodności PROFINET C  
Wersja PROFIsafe V2.6  
Ustawiana pr. transm. PROFIBUS 100 MBit/s  
Ust. pręd. transmisji PROFIBUS automatisch  
Certyfikacja PROFINET PNO  
ID producenta PROFIBUS 092Fh  
Typ złącza PROFINET i/f M12  
Typ PROFINET IO-Device  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -30  
Temp. otoczenia z UL -30 - 50 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? kurzzeitig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2 (Zone B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 200 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP67 (not evaluated by UL)  
IP69K (not evaluated by UL)  
Izolacja potencjałowa 1 między Load Supply und Device Supply  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między Ethernet und Device Supply  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 3 między Ethernet und Load Supply  
Typ izolacji potencjałowej 3 Funktionsisolierung  
Materiał obudowy GD-ZnAl4Cu1  
Zacisk przyłączeniowy M12  
Styl zacisków schraubverriegelt  
Wysokość 257.8  
Szerokość 61.3  
Głębokość 34.5  
Ciężar netto 988  
Ciężar brutto 1003  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242204  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
Tom 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr