text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

Número de producto: 4R000004
GTIN: 4046548104806
Decentralised field device for failsafe and standard applications, protection type IP67/IP69K, M12 female connector, PROFINET IO DEVICE with PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, data set I&M 0 and 1-4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master with 4 ports (V1.1.3), max. 8 configurable safe digital inputs/outputs, test pu...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Decentralised field device for failsafe and standard applications, protection type IP67/IP69K, M12 female connector, PROFINET IO DEVICE with PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, data set I&M 0 and 1-4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master with 4 ports (V1.1.3), max. 8 configurable safe digital inputs/outputs, test pulse outputs with 24 VDC 0.25 A, semiconductor output 0.5 A, single- pole, positive-switching, short circuit-proof, overload-proof, feed Device Supply 24 VDC 16 A, feed Load Supply 24 VDC 16A, potential isolation, functional earth connection

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Device Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 480  
Finalidad de U2 Load Supply  
Peso bruto (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Puerto IOL ClassB posible? nein  
Sep.pot. entre puerto y puerto nein  
Revisión IO-Link V1.1.4  
Vel. transmisión puertos IOL COM1/COM2/COM3  
Corr. entrada en modo DI 2,5 mA/5 mA (umschaltbar)  
Sal. en modo DO resist. corto ja  
L+ resist. corto. ja  
Número de entradas digitales 8  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Tipo entrada según EN 61131-2 1, 3  
Tiempo de filtrado de software 0 ms ... 10 ms  
Tens. alimentación de entradas Device Supply  
Tens. alim. salidas 1 polo Device Supply  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cargas admis. 1 polo salida ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
N.º salidas tactos de prueba 8  
Especificación PROFINET IO
Clases conformidad PROFINET C  
Versión PROFIsafe V2.6  
Marg. aj. vel.trans. PROFINET 100 MBit/s  
Ajuste vel. trans. PROFINET automatisch  
Certificación PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo con. interface PROFIBUS M12  
Tipo de PROFINET IO-Device  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
Temp. ambiental con UL -30 - 50 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? kurzzeitig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 200 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP67 (not evaluated by UL)  
IP69K (not evaluated by UL)  
Separación de pot. 1 entre Load Supply und Device Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Ethernet und Device Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 3 entre Ethernet und Load Supply  
Tipo de separación de pot. 3 Funktionsisolierung  
Material de la carcasa GD-ZnAl4Cu1  
Borne de conexión M12  
Clase de borne schraubverriegelt  
Dimensión de altura 257.8  
Dimensión Ancho 61.3  
Dimensión Profundidad 34.5  
Peso neto 988  
Peso bruto 1003  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
Volumen 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Tool for fast and multi-stage stripping of Ethernet and SafetyNET p cables, PU 1 set.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Hand crimping tool for pressing turned pin and socket contacts, diameter 0.08 - 2.5 mm², AWG 28 - 13, four-mandrel pressing, sensitive setting of the crimp measurement using an adjustment wheel,forced locking to prevent faulty crimping.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 4-pin, A- coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², black, to connect the sensors PSENmag (safety switch)/PIT en1.0 (enabling switch) to PSS67 and PDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 8-pin, A- coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, with shielding (wire mesh), to connect a PSENcode sensor (coded safety switch) to PSS67 and PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Plug-in connector, 5-pin, connector straight M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Plug-in connector, 5-pin, socket straight M12, A-coded, screwconnection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded, screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated, cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Plug-in connector, 5-pin (4+FE), shielded, socket straight M12, L-coded (power), crimp connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,, cable screw connection Pg11, outer cable diameter 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Plug-in connector, 5-pin (4+FE), shielded, socket straight M12, L-coded (power), crimp connector, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,, cable screw connection Pg11, outer cable diameter 5-9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accessories, end caps for M12 ports on PDP67 and PSS67 devices, protection type IP67, black, PU 4 pieces, use only for A- and D-codedM12 ports (380328 only for L coded).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Accessories, end caps for M12 ports on PDP67 and PSS67 devices, protection type IP67, grey, PU 2 pieces, use only for L-coded M12 ports (380324 only for A- and D-coded).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, accessories, microSD memory card, 512 MB, industrial version, nickel-plated brass housing, M12 connector , A-coded, for PDP67 devices. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin M12 female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin M12 female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 0.5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 0.5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Inscription labels for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pieces, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y adapter for connecting PSEN ml b or PSEN ml s to PDP67, 1 x 8- pin M12 female connector, straight, A-coded on 2 x 5-pin M12 male connector, straight, A-coded
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 2.5 mm², 16 A, cable length: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 2.5 mm², 16 A, cable length: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 2.5 mm², 16 A, cable length: 10 m