Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
€1,100.00
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Hajautettu kenttälaite Failsafe- ja vakiosovelluksiin, suojausluokkaIP67/IP69K, M12-naarasliitin, PROFINET IO DEVICE ja PROFIsafe,Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datasarja I&M 0 ja 1-4,Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master 4 portilla (V1.1.3), maks. 8konfiguroitavissa olevaa turvallista digitaalista tuloa/lähtöä,testipulssilähdöt 24 VDC0,25 A, puolijohdelähtö 0,5 A, yksinapainen,pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, syöttö DeviceSupply 24 VDC 16 A, syöttö Load Supply 24 VDC 16 A, potentiaalieristys,maadoitusliitäntä.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
| U1:n tarkoitus | Device Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 480 |
| U2:n tarkoitus | Load Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| Class B:n IOL-portti mahd.? | nein |
| Liit. ja liit. väl. pot.er | nein |
| IO-Link Revision | V1.1.4 |
| IOL-portti siirtonopeus | COM1/COM2/COM3 |
| Tulovirta DI-tilassa | 2,5 mA/5 mA (umschaltbar) |
| Lähtö DO-tilassa oikosulkuk. | ja |
| L+ oikosulkukestävä | ja |
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 8 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 1, 3 |
| Ohjelmiston suodatusaika | 0 ms ... 10 ms |
| Tulojen syöttöjännite | Device Supply |
| 1-nap lähtöjen syöttöjännite | Device Supply |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 8 |
| PROFINET IO -erittely | |
| PROFINET-vaat.mukaisuusluokat | C |
| PROFIsafe-versio | V2.6 |
| Sääd. siirtonop PROFINET | 100 MBit/s |
| Aset. siirtonop PROFINET | automatisch |
| PROFINET-sertifiointi | PNO |
| Valmistajan tunniste PROFINET | 092Fh |
| Liitintyyp. PROFINET-liitäntä. | M12 |
| PROFINET-tyyppi | IO-Device |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -30 |
| Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -30 - 50 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | kurzzeitig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi | EN 61131-2 (Zone B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 200 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa kotelo |
IP67 (not evaluated by UL)
IP69K (not evaluated by UL) |
| Pot.erotus 1 välillä | Load Supply und Device Supply |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Funktionsisolierung |
| Pot.erotus 2 välillä | Ethernet und Device Supply |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Funktionsisolierung |
| Pot.erotus 3 välillä | Ethernet und Load Supply |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Funktionsisolierung |
| Kotelon materiaali | GD-ZnAl4Cu1 |
| Liitin | M12 |
| Liitintyyppi | schraubverriegelt |
| Mitta korkeus | 257.8 |
| Leveysmitta | 61.3 |
| Syvyysmitta | 34.5 |
| Nettopaino | 988 |
| Bruttopaino | 1003 |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242204 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| Volume | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Lisävarusteet