Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Decentrální polní modul pro bezpečnostní a standardní aplikace, krytí IP67/IP69K, zásuvkový konektor M12, PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, záznam I&M 0 a 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master se 4 porty (V1.1.3), max. 8 konfigurovatelných bezpečnostních digitálních vstupů/výstupu, výstupypro testovací pulsy 24 VDC 0,25 A, polovodičový výstup 0,5 A, jednopólový, plusní, odolnost vůči zkratu, zabezpečení proti přetížení, napájení DeviceSupply 24 VDC 16 A, napájení Load Supply 24 VDC 16A, galvanické oddělení, přípojka pracovního uzemnění
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Rozsah použití | Fail-safe |
| Účel U1 | Device Supply |
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 480 |
| Účel U2 | Load Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Port IOL Class B možný? | nein |
| Galv.od. mezi Port a Port | nein |
| IO-Link revize | V1.1.4 |
| Port IOL přenos.rychlost | COM1/COM2/COM3 |
| Vstup.proud v režimi DI | 2,5 mA/5 mA (umschaltbar) |
| Výstup v rež.DO zkrat.odol. | ja |
| L+ odol. vůči zkratu | ja |
| Počet dig.vstupů | 8 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Typ vstupu podle EN 61131-2 | 1, 3 |
| Doba filtrování SW | 0 ms ... 10 ms |
| Napájecí napětí vstupů | Device Supply |
| Napáj.napětí 1pól.výstupů | Device Supply |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
| Počet výst.test.pulzů | 8 |
| Specifikace IO PROFINET | |
| Třídy shody PROFINET | C |
| Verze PROFIsafe | V2.6 |
| Nast.přenos.rychl.PROFINET | 100 MBit/s |
| Nast. přenos.rychl.PROFINET | automatisch |
| PROFINET certifikace | PNO |
| Identifikace výrobce PROFINET | 092Fh |
| Typ konekt. rozhraní PROFINET | M12 |
| PROFINET Typ | IO-Device |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -30 |
| Teplota prostředí s UL | -30 - 50 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | kurzzeitig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 200 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP67 (not evaluated by UL)
IP69K (not evaluated by UL) |
| Galv.odpojení 1 mezi | Load Supply und Device Supply |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
| Galv.odpojení 2 mezi | Ethernet und Device Supply |
| Druh galv.odpojení 2 | Funktionsisolierung |
| Galv.odpojení 3 mezi | Ethernet und Load Supply |
| Druh galv.odpojení 3 | Funktionsisolierung |
| Materiál pouzdra | GD-ZnAl4Cu1 |
| Připojovací svorka | M12 |
| Druh svorek | schraubverriegelt |
| Rozměr výška | 257.8 |
| Rozměr šířka | 61.3 |
| Rozměr hloubka | 34.5 |
| Čistá váha | 988 |
| Celková hmotnost | 1003 |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104806 |
| Svazek | 0.658 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |