text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ ma1p coated version

Номер артикула: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 аналоговыхвхода, - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13 бит,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, мониторинг диапазона, мониторинг пороговых значений.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 аналоговыхвхода, - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13 бит,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, мониторинг диапазона, мониторинг пороговых значений.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 2  
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Ток  
Напряжение  
Тип входного фильтра RC-фильтр  
1-го порядка  
Разр. ан.вх. для изм.силы тока 12 Bit  
Разр. ан. вх. для изм.напр. 13 бит (12 бит знак. разряд)  
Значение мл.разряда при изм. U 5 мВ  
Развязка потенц. Аналог. вход Нет  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Широкополосный шум к EN 60068-2-64  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 24–16 AWG  
Размер по высоте 94  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 196  
Вес брутто 215  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063325  
Объем 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Необходимые принадлежности

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Пружинные клеммы, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 комплект.
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 комплект.