Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Номер артикула: 328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания
и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота
установленной системы прибл. 12... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548072488 |
Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
Версия ETIM | ETIM-7.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |