Vergelijken 0
Videotutorials
België | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC

827220
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
Voltage monitoring relay for monitoring min. and max. voltage values; 12 measuring ranges 0.1 - 500 V AC/DC selectable; 0.40 - 400 Hz; Width: 22.5 mm; UB 24 V DC.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, CCC
Toepassingsmogelijkheden: spanningsbewaking
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Klemtype: schroefklem
Klemtype: vast
Bedrijfsmodi: arbeidsstroomprincipe, fout, niet-opgeslagen, fout, opgeslagen, ruststroomprincipe
Aantal hulpcontacten: 1
Afmeting breedte: 22.5 mm
Afmeting hoogte: 87.0 mm
Afmeting diepte: 121.0 mm
Brutogewicht: 130 g
Nettogewicht: 120 g
Omgevingstemperatuur: -15 - 55 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen