Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"761.08","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Productnummer: 841000
Foutspanningsbewaking van lastransformatoren volgens VDE 0545, 6
meetingangscircuits 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, aanspreekspanning 24V
AC/DC, breedte 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
Uw prijs
€761.08
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 4 VA |
Opgenomen vermogen DC | 2 W |
Milieugegevens
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Nettogewicht | 240 g |
Brutogewicht | 250 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-code | 4046548007176 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371801 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001438 |
Volume | 0.527 |