Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"97.59","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1MS 400VAC 2c/o
Productnummer: 839770
Temperatuurbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegenoververhitting van
motoren, generatoren etc., 2 hulpcontacten, 2 wisselcontacten, breedte =
22,5 mm, UB = 400 V AC.
Uw prijs
€97.59
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
CCC UKCA |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 400 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 3.5 VA |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
Aanspreekwaarde Ran | 3,6 kOhm, ±10% |
Resetwaarde Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
Max. koude weerst. Rk bij 20°C | 1,5 kOhm |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Brutogewicht | 170 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
EAN-code | 4046548007206 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371810 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001446 |
Volume | 0.255 |