Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"828050","name":"S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A","price":"202.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
Productnummer: 828050
Stroombewakingsrelais, voor het bewaken van max. stroomwaarden, 12
meetbereiken 0,01 - 15 A selecteerbaar, 0,40 - 400 Hz, breedte = 22,5mm, UB =
230 - 240 V AC.
Uw prijs
€202.81
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
CCC UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 230 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 2 VA |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC res. NO Side Only |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -15 - 55 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Brutogewicht | 170 g |
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
EAN-code | 4046548007541 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371802 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001440 |
Volume | 0.294 |