text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 49 產品
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
用於監控 DC 和三相馬達的靜態監控繼電器,2 個 C/O 接點, 螺絲類型的插件端子,寬度 22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。

根據要求
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
監控單相電源的電壓監控繼電器 用作閾值元件、監控裝置及控制元件, 測量電壓用作電源電壓,2 個輔助接點 (C/O), 寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC、24 V AC、110 V AC、230 V AC。 ...

根據要求
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
監控單相電源的電壓監控繼電器 用作閾值元件、監控裝置及控制元件, 測量電壓用作電源電壓,2 個輔助接點 (C/O), 寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V AC、24 V AC、12 V AC、240 V AC。 ...

根據要求
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC,測量輸入對極性不敏感。 ...

根據要求
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。 ...

根據要求
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
監控過壓與 欠壓值的電壓監控繼電器,以及三相電源的相序,40 - 400 Hz,測量電壓 400/440 V AC,寬度 22.5 mm,UB = 24 V DC,遲滯度 40%。 ...

根據要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC。 ...

根據要求
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
監控最大電流值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.01 - 15 A 可選擇,0,40 - 400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC。 ...

根據要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 230 - 240 V AC,測量輸入對 極性不敏感。 ...

根據要求
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
最大電流值的電流監控繼電器,測量輸入的任何 極性,12 個測量範圍 0.01 - 50 A 可選擇,0.40 - 400 Hz,寬度 22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC,24 V DC。 ...

根據要求
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 42 - 48 V AC,測量輸入對 極性不敏感。 ...

根據要求
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 42 - 48 V AC。 ...

根據要求
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
監控最大電流值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.01 - 15 A 可選擇,0,40 - 400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 24 V DC。 ...

根據要求
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400 Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 110 - 130 V AC。 ...

根據要求
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
監控最小與最大 電壓值的電壓監控繼電器,0.40 - 400 Hz,測量電壓 1 V AC/DC,寬度 22.5 mm,UB = 24 V AC/DC、120/240 V AC。 ...

根據要求
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
監控過壓與 欠壓值的電壓監控繼電器,以及三相電源的相序,40 - 400 Hz,測量電壓 400/480 V AC,寬度 22.5 mm,UB = 24 V AC。 ...

根據要求
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
監控過壓與 欠壓值的電壓監控繼電器,以及三相電源的相序,40 - 400 Hz,測量電壓 415/460 V AC,寬度 22.5 mm,UB = 230 V AC。 ...

根據要求
S1MS 400VAC 2c/o
839770
熱敏電阻監控繼電器,作為 馬達、發電機等過熱的保護裝置,2 個輔助接點,2 個轉換接點,寬度 = 22.5 mm,UB = 400 V AC。

根據要求
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
符合 VDE 0545 對焊接變壓器進行故障電壓監控、6 個測量輸入電路 0 - 690 V AC/DC,50 Hz - 1 kHz,回應電壓 24 V AC/DC,寬度 45 mm,UB = 24 - 42 V AC,42 - 240 ...

根據要求
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
適用於 調頻馬達的單相與三相電源的真實功率監控,9 個測量範圍 0 - 1000Hz,測量電壓 0 - 415 V AC/DC,1 個轉換接點,1 個類比輸出 0 - 10 V DC 或 4 - 20 mA,寬度 = 22.5 mm,UB ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途