- 홈페이지로 돌아가기
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체)
- 안전 릴레이 / 보호 릴레이
- PNOZ X - 안전 릴레이
- E-STOP, 세이프티 게이트, 라이트커튼 모니터링
-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (259)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
E-STOP, 세이프티 게이트, 라이트커튼 모니터링
안전 릴레이 PNOZ X는 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 라이트 그리드, 라이트 커튼 및 리밋 스위치 등의 기능을 모니터링합니다. 안전 기능 한 개당 PNOZ 안전 릴레이를 하나씩 사용하면 됩니다.
더 알아보기
0개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.