text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
27개 제품이 발견됨
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 5 N/O, 1 N/C,UB 24 VDC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이 ...

요청
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2N/O t-d, UB =-24 V DC (일본), 폭: 112.5mm, 스크류 단자 내장, ...

요청
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C,1 STD, 자동/수동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 112.5mm, 스크류 단자 내 ...

요청
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C,UB = 24 VDC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 ...

요청
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 N/O, 1SC, 자동/수동 리셋, 스타트업 테스트, UB = 24 V DC, 폭: ...

요청
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
안전 릴레이(독립형), 입력: 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C, UB = 24V DC, 폭:90mm, 스크류 단자 내장, 안전 게이트 모니터, 동시성 모니터링 약 ...

요청
PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
777760
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/C, 2 SC 자동/모니터링형 리셋, UB 24 V DC, 폭: 45mm, 플러그인 스크류 ...

요청
PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
777750
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C, 자동/모니터링형 리셋, UB 24 V DC, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, E ...

요청
PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so
777607
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 12 V DC, 폭: 90mm, 스크류 타입 ...

요청
PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 플러그인 스 ...

요청
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 단자.

요청
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그 ...

요청
PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so
787609
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스프링 타입 ...

요청
PNOZ X8P C 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
787760
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 ...

요청
PNOZ X10.11P C 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
787750
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스프링 타입 ...

요청
PNOZ X5 12VDC 2n/o
774326
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB 12V DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 ...

요청
PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED
774709
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C 자동/수동/모니터링형 리셋 및 스타트업 테스트 자동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 9 ...

요청
PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
774749
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C 자동/수동/모니터링형 리셋 및 스타트업 테스트 자동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 9 ...

요청
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1N/O t-d, 자동/수동 리셋, UB = 24V/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장 ...

요청
PNOZ V 300s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774791
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1N/O t-d, UB =24 V DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모 ...

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택