• 3
102 produkter hittades
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

På begäran
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, automatisk ...

På begäran
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 90 mm, inbyggda skru ...

På begäran
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, auto ...

På begäran
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, automatisk/man ...

På begäran
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 5 S, 1 Ö, UB 24 ...

På begäran
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

På begäran
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, ...

På begäran
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, övervakad ...

På begäran
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, ...

På begäran
PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 2 S, automatisk/manuell start, UB 24 V AC/DC, bredd: ...

På begäran
PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 2 Ö, 2 HL, ...

På begäran
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 2 Ö, 2 HL, ...

På begäran
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 2 S, automatisk/manuell start, UB 24 V AC/DC, bredd: ...

På begäran
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 3 S, 1 Ö, automatisk/manuell start, UB 24 V DC, bred ...

På begäran
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, ...

På begäran
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, automatis ...

På begäran
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, autom ...

På begäran
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 1 Ö, 2 HL, ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning