Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, šířka: 90 mm, integrovan ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s identifikací příčného zkratu, výstupy: 7 spínacích konta ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací konta ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích k ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kon ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1-kanálové zapojení,
výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, automatic ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 NO, monitoro ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NO ...
Na vyžádání
Bezpečnostní spínací modul (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kon ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 1 NO, 1 NC, automatický/ruční start, UB 24 V AC/DC, ...
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 240 V DC, šířka ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.