102 tuotetta löytyi
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manua ...

Tilauksesta
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, leveys: 90 mm, integroidutruuvi ...

Tilauksesta
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

Tilauksesta
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, automaattinen/manuaal ...

Tilauksesta
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, 1 NC, UB 24 V DC, l ...

Tilauksesta
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 2 NC, 2 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 Sz, automaattinen/m ...

Tilauksesta
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 6 NO, 4 NC, automaattinen/valvo ...

Tilauksesta
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/manuaa ...

Tilauksesta
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 230–240 V AC, le ...

Tilauksesta
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB24 V D ...

Tilauksesta
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 2 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 2 HL,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC,automaattinen/ ...

Tilauksesta
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
777100
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB ...

Tilauksesta
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/valvo ...

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus