text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
23개 제품이 발견됨
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 ...

요청
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형/수동 리셋, 스타트업 테스트, UB = 42 V AC/24 ...

요청
PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774085
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, 스타트업 테스트, UB = 110 - 120 V ...

요청
PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774086
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 230 - 240V AC/24 V DC, 폭: 9 ...

요청
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC 자동/모니터링형 리셋, UB 24 - 240V AC/DC, 폭: 90mm, 플 ...

요청
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 230 - 240 V AC, 폭: 90mm, ...

요청
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V AC/DC, 폭: 90mm, 스프링 ...

요청
PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774316
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 120V AC/24 V DC, 폭: 45mm, ...

요청
PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774319
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 240 V AC/24 V DC, 폭: 45m ...

요청
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774318
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 230V AC/24 V DC, 폭: 45mm, ...

요청
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774606
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC 자동/수동/모니터링형 리셋 및 스타트업 테스트 자동 리셋, UB 200 - 2 ...

요청
PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
774609
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC 자동/수동/모니터링형 리셋 및 스타트업 테스트 자동 리셋, UB 24V AC/ ...

요청
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, ...

요청
PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
777080
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 2 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋 및 스타트업 테스트 자동 리셋, UB 24V AC ...

요청
PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
777086
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 2 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, 스타트업 테스트, UB 230 - 240 V A ...

요청
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 48 V AC/24 V DC, 폭: 45mm ...

요청
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 230 V AC/24 V DC, 폭: 45m ...

요청
PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 230 V AC/24 V DC, 폭: 45m ...

요청
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 115V AC/24 V DC, 폭: 45mm, ...

요청
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 110V AC/24 V DC, 폭: 45mm, ...

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택