닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"784191","name":"PNOZ e5.13p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
제품 번호: 784191
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 2x 안전 출력 + 2x
보조 출력(SC 유형), 내부 AND 연결,
자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭 22.5mm, 스프링 타입
플러그인 단자, 여러 장치 간의 연결, E-STOP 및
안전 게이트 모니터, 진단 장치 안전 센서.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
최대 장치 회로 차단기 | 6 A 슬로우 / 10 A 퀵 |
반도체 출력
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 모두 |
하단 섹션 하우징 소재 | |
전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
하우징 소재 상부 파트 | |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
높이 직경 | 101 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 125 g |
총중량 | 145 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548008807 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.300 |
선택적 액세서리
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog, PNOZmulti, PSS용 액세서리, 3-10 kOhm
부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품:
772290 단자 블록 필터 3 ~ 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
PNOZ, PNOZmulti 및 PSS용 액세서리, 10 ~ 30 kOhm
부하 범위용 필터가 있는 단자 블록. 참고: 제품이 단종된 상태입니다. 후속제품:
772291 단자 블록 필터 10 ~ 30 kOhm.